Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +31 (0)341 43 25 25
  • info-nl@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Producten

  • Online-catalogus
  • Nieuwe producten
  • Brancheoplossingen

Services

  • Contact

Over Schmersal

  • De Schmersal Groep
  • Evenementen
  • Pers

Juridische informatie

  • Colofon
  • Privacy
  • Algemene Voorwaarden

© 2026 Schmersal Nederland B.V.

Wij respecteren uw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.

Uw keuze:

ImpressumPrivacyverklaring
+31 (0)341 43 25 25 Hotline van 8.30u tot 17:00u
Producten vergelijken
Nederland (NL)
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
  1. Veiligheidsmodules
  2. Stopcategorie 0 (multifunctioneel)

Stopcategorie 0 (multifunctioneel)

SRB-E-201ST

SRB-E-201ST

  • •STOP 0 Functie
  • •1 oder 2-kanalige aansturing
  • •Startknop / Autostart
  • •2 Veiligheidsuitgangen 5,5 A
  • •1 Signaaluitgang
  • •Bewaking tweehandbediening volgens EN ISO 13851
Naar de categorie
SRB-E-201LC

SRB-E-201LC

  • •STOP 0 Functie
  • •1 oder 2-kanalige aansturing
  • •Startknop / Autostart
  • •2 Veiligheidsuitgangen 2 A
  • •1 Signaaluitgang
Naar de categorie
SRB-E-204ST

SRB-E-204ST

  • •STOP 0 Functie
  • •Bewaking van 4 sensoren
  • •Startknop / Autostart
  • •2 Veiligheidsuitgangen
  • •4 Signaaluitgangen
Naar de categorie
SRB-E-301MC

SRB-E-301MC

  • •■ Geschikt voor toepassingen tot cat. 4/PL e en tot SIL 3
  • •1- of 2-kanalige signaalverwerking
  • •Bewaking van het start-/terugkoppelingscircuit
  • •Naar keuze dwarssluitingsherkenning
  • •3 veiligheidscontacten stopcategorie 0
Naar de categorie
SRB-E-301ST

SRB-E-301ST

  • •STOP 0 Functie
  • •1 oder 2-kanalige aansturing
  • •Startknop / Autostart
  • •1 Hulpcontact
  • •3 veiligheidscontacten
Naar de categorie

MULTIFUNCTIONELE VEILIGHEIDSRELAISMODULES PROTECT SRB-E

De multifunctionele veiligheidsrelaismodules uit de serie PROTECT SRB-E kunnen met acht beschikbare varianten op diverse toepassingsprofielen worden toegepast. Ze zijn geschikt voor de bewaking van alle gangbare elektromechanische en elektronische veiligheidsschakelaars en -vergrendelingen, zoals veiligheidssensoren en opto-elektrische veiligheidsinrichtingen. De relaismodules evalueren veilige signalen die bijvoorbeeld uitgaan van gedwongen openende positieschakelaars, verschillende veiligheidssensoren en NOODUIT-/NOODSTOP-commandoapparaten. Ook signalen van magneet-veiligheidsschakelaars en opto-elektronische veiligheidsinrichtingen (AOPD’s) zoals fotocellen en lichtschermen worden door het veiligheidsrelais geanalyseerd. Bovendien kunnen ze in toepassingen tot SIL 3 conform EN 62061/IEC 61508 en categorie 4/PL e conform 13849-1 worden gebruikt.

VOORDELEN VAN DE MULTIFUNCTIONELE VEILIGHEIDSRELAISMODULES

Een groot voordeel van de serie SRB-E is de multifunctionaliteit ervan: Met elke variant kunnen meteen meerdere tientallen bestaande SRB-modules worden vervangen. Elke module kan voor maximaal elf verschillende toepassingen worden geconfigureerd. Dit proces verloopt via een gemakkelijk te bedienen bedieningselement. Zo zorgt het veiligheidsrelais voor de bewaking van alle gangbare veiligheidssensoren en elektromechanische veiligheidsinrichtingen. Daarnaast wordt het voor de machinefabrikanten aanzienlijk eenvoudiger de juiste module voor hun individuele toepassing te kiezen. Dit is te danken aan het gereduceerde aantal versies en de overzichtelijke weergave van de acht varianten en de bijbehorende functies.

OPBOUW EN WERKING VAN DE VEILIGHEIDSRELAIS

De multifunctionele veiligheidsrelaismodules van de Schmersal Groep zijn uitgerust met twee draaischakelaars. Zij voeren functies uit zoals de instelling van een start-/reset-bewaking of de regeling van de benodigde afvalvertragingstijd van de veiligheidsuitgangen. Na de inbedrijfstelling kan de transparante afdekking van de frontplaat met een in de handel verkrijgbaar loodje worden verzegeld. De serie PROTECT SRB-E overtuigt door de ultrakorte aanspreektijden en signaleert via LED’s gedetailleerde status- en diagnosemeldingen. De door Schmersal geoptimaliseerde behuizingen zijn bovendien compact en uitgerust met diverse praktische functies en eigenschappen, zoals een steekbare aansluittechniek inclusief codering. Verdere technische details vindt u in de omvangrijke online catalogus.