Veiligheidsvoetschakelaar.
- •1 kabelingang M 20 x 1.5
- •Beschermkap met grotere opening
- •Lage bedieningshoogte van het pedaal
- •Hoge standvastigheid
Your selection:
Als het voetpedaal tot het drukpunt wordt ingedrukt, gaat het maakcontact dicht: de machinefunctie wordt gestart. Als de bediener het pedaal tot voorbij het drukpunt indrukt, wordt het gedwongen openende verbreekcontact geopend, waardoor de machine wordt gestopt. Een mechanische vergrendeling voorkomt een herstart of een ongecontroleerd opnieuw opstarten van de machine. De schakelaar wordt handmatig met een drukknop op de behuizing ontgrendeld. Om per ongeluk activeren te voorkomen, worden alle voetschakelaars afgeschermd door een kap. Er zijn ook versies met twee pedalen verkrijgbaar, waarbij met één pedaal de veiligheidsfunctie geactiveerd wordt en met het andere een procesfunctie. Gebruikers kunnen tussen verschillende schakel- en contactvarianten kiezen. Per pedaal zijn er maximaal vier contacten mogelijk.
De veiligheidsvoetschakelaars uit de series TFH 232 en T2FH 232 zijn uitgerust met een gegoten behuizing van aluminium. De variant met een pedaal TFH 232 heeft twee of vier contacten, de versie met twee pedalen T2FH 232 beschikt over vier, zes of acht contacten. Beide voetschakelaars beschikken over beschermingsgraad IP65 en zijn overeenkomstig beschermd tegen stof en waterstralen. De schakelaars zijn uiterst stabiel en kunnen gebruikt worden bij omgevingstemperaturen van -25 tot +60 °C. Meer productinformatie vindt u in de online catalogus van de Schmersal Groep.