CLP101
Artikelnummer:163040378

Product omschrijving
- Afzonderlijke elementen
- Gedwongen verbrekend contact voor veilig schakelen
- Snap-On Montage
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productCLP101
Artikelnummer (bestelnummer)163040378
EAN (Europees Artikel Nummer)7895054082170
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-13-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-13-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-13-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC000041
ETIM-nummer, versie 6.0EC000041
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KlimaatbelastingEN 60068-2-30
Uitvoeringcontactelement
BouwvormSnap-on
Materiaal van de behuizingKunststof, thermoplast, zelfdovend
Brutogewicht20g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aftasting mogelijk Ja
Aantal verbreekcontacten1
Classificatie
B10D verbreekcontact (NC)100.000schakelingen
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Montage-instructiesopsteekbaar
Mechanische levensduurduur, minimum 5.000.000schakelingen
Bedieningskracht, maximum8N
gedwongen verbrekingsweg2mm
BevestigingContactdrager
Positie montageflens123
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Draaddoorsnede, minimum0,5 mm², flexibel0,5 mm², stijf
Kabeldoorsnede, maximum1,5 mm², flexibel2,5 mm², stijf
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aandraaimoment van de klemmen1Nm
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluiting
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte44mm
Breedte9mm
Hoogte25,5mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de schakelruimteIP40
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur-25 ... +60 °C
Relatieve vochtigheid, maximum93%
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
Trillingsvastheid10 … 150 Hz, met 20 g
schokbestendig30 g / 18 ms
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Omgevingstemperatuur, schakelelement, maximaal+60°C
Omgevingstemperatuur, schakelelement, minimaal-25°C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui400 V500 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Gebruikscategorie AC-15250VAC
Gebruikscategorie AC-156A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-133A
Geschiktheid voor lage spanningen≥ 5 V / ≥ 1 mA
Opmerking (schakelelement)rood (= normaal gesloten contact)
SchakelprincipeTastschakeling, gedwongen verbrekend contact
Maximale schakelfrequentie1.200/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
SchakelelementVerbreekcontact (NC)
Contactbezetting1 - 2
Gebruiksvoorwaarden
Opmerking (toepassingen)Compatibel met SMF-contactdragerContactelement, CLP-productenreeks, CLP-serie, Schakelaar voor montage aan voorzijde
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23-11-2026, 01:39