CSP 34-S-1-05
Artikelnummer:101208468
Archief

Product omschrijving
- zijdelingse bediening
- Bediensleutelcode 5
- 20 verschillende bediensleutelcodes verkrijgbaar
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productCSP 34-S-1-05
Artikelnummer (bestelnummer)101208468
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661382074
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)Opmerking: Sensor en bediensleutel moeten apart besteld worden.
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningssleutelKunststof
Brutogewicht87g
Mechanische gegevens
Actief vlakzijdelingse
Gecodeerde bedieningssleutel5
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet27mm
Breedte van de bedieningsmagneet35mm
Hoogte van de bedieningsmagneet97mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27-08-2026, 14:02