schmersal_s_icon.png

CSS-T

Artikelnummer: 101190026

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Toebehoren voor de serieschakeling met seriële diagnose
  • voor Sensoren

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

CSS-T

Artikelnummer (bestelnummer)

101190026

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661355894

eCl@ss number, version 12.0

27-44-01-06

eCl@ss number, version 11.0

27-44-01-06

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-44-01-06

ETIM number, version 7.0

EC002925

ETIM number, version 6.0

EC002925

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Uitvoering

T-adapter

Aansluiting (elektrisch)

1 x stekker, 5-polig

2 x koppeling, 5- en 8-polig

Brutogewicht

40 g

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte

56 mm

Breedte

23,5 mm

Hoogte

15 mm

Diameter van de ISO-schroefdraad

M12

Omgevingsvoorwaarden

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Elektrische gegevens

Rated operating voltage

30 VDC

Nominale bedrijfsstroom

2.000 mA

Toebehoren

Aanbeveling (productcombinatie)

Sensoren

Opmerking

Opmerking (algemeen)

De CSS-T T-adapter maakt de serieschakeling van CSS 34 sensoren mogelijk.

Contactschema


Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 16-05-2025 05:29