DHS-U1-BKWH-LST5-0,25-RGB-LT-3219
Artikelnummer:103060703


Product omschrijving
- Met deurklinkverlichting
- Aansluitkabel met stekker M12, 5-polig, 0,25 m
- Beschermingsklasse IP65 / IP67 / IP69
- Machinestatus direct herkenbaar op de deurgreep
- Ergonomisch ontworpen deurgreep
- Kan worden gecombineerd met magneetvergrendeling AZM40 of veiligheidssensor RSS260
- Kan ook zonder veiligheidsschakelapparaat worden gebruikt
- Voor links of rechts scharnierende veiligheidshekken