DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-LT-3247
Artikelnummer:103064554


Product omschrijving
- Bediensleutelinzet
- Met verlichte drukknop
- Aansluitkabel met stekker M12, 5-polig, 0,25 m
- Afdichtingsgraad IP65 / IP67
- Machinestatus direct herkenbaar op de deurgreep
- Ergonomisch ontworpen deurgreep
- Kan worden gecombineerd met magneetvergrendeling AZM40 of veiligheidssensor RSS260
- Kan ook zonder veiligheidsschakelapparaat worden gebruikt
- Voor links of rechts scharnierende veiligheidshekken