EDP40.VWS
Artikelnummer:101006180

Product omschrijving
- Inbouwdiameter Ø 30,5 mm
- Afdichtingsgraad IP65
- Inbouwmontage (vandaalbestendig)
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEDP40.VWS
Artikelnummer (bestelnummer)101006180
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661550138
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-12
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-12
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, versie 7.0EC001038
ETIM-nummer, versie 6.0EC001038
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5
UitvoeringFrontplaatmontagePaddestoelknop
BouwvormRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraanVormafdichtingen
Materiaal van de bedieningsdeelAluminium, geanodiseerd
Materiaal van de frontringAluminium, geanodiseerd
Kleur von de bedieningsdeelWit
Kleur van de frontringZilver
Brutogewicht55g
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
Typische bedieningskracht van de drukknop2N
Slaglengte, minimum4mm
Slaglengte, maximum5mm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Installatiehoogte19mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Opmerking (montagediepte)Diepte achter voorpaneel inclusief één contactelement
diameters voor de bedieningskoppen37mm
Diameter van de frontale ring34,5mm
Inbouwdiameter30,5mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat60 x 60mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-28 ... +75 °C
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
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 08-11-2026, 04:52