EFK10.2
Artikelnummer:131022276

Product omschrijving
- Veeraansluitklemmen
- Positie montageflens 2
- 21-22 (Contactbezetting)
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEFK10.2
Artikelnummer (bestelnummer)131022276
EAN (Europees Artikel Nummer)8905236109225
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Uitvoeringcontactelement
BouwvormTastschakeling
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Brutogewicht14g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Mechanische gegevens
Montage-instructiesopsteekbaar
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
gedwongen verbrekingsweg2mm
Contactopening1 mm
Opmerking (natrilduur)Bounce-life bij een bedieningssnelheid van 100 mm/s
Positie montageflens1
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Type elektrische aansluitingVeerklemaansluiting
Draaddoorsnede, minimum2 x 0,08 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2 x 1,5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte46mm
Breedte10mm
Diepte51mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de schakelruimteIP40
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur-40 ... +80 °C
schokbestendig110 g / 4 ms
trillingsvastheidTrillingsvastheid: 20 g / 10 … 200 Hz
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
Geschiktheid voor lage spanningen≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
SchakelelementVerbreekcontact (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
Natrilduur, maximum5ms
Maximale schakelfrequentie1.200/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Contactbezetting21-22
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 11-11-2026, 12:17