Elektronische veiligheidssensoren

RSS 16

RSS 16


  • Kunststofbehuizing
  • Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • 3 verschillende bedieningsrichtingen
  • Deuraanslag met magnetische arrêtering
  • Aansluitruimte of stekkeraansluiting
  • Ook geschikt voor serieschakeling

Naar de categorie
RSS 36

RSS 36


  • Kunststofbehuizing
  • Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • Dwars bedienbaar
  • 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
  • Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
  • 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen
  • Geïntegreerde dwarssluit-, kabelbreuk- en parasietspanningsbewaking van de veiligheidskabels tot in de schakelkast

Naar de categorie
RSS 260

RSS 260


  • Kunststofbehuizing
  • Eenvoudig te monteren zonder bijkomende hoek
  • Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie

Naar de categorie
CSS 30

CSS 30


  • metaalbehuizing
  • Maximum 16 sensoren kunnen in serie geschakeld worden.
  • Aansluitkabel, 7-polig
  • Ø M30
  • Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
  • Max. lengte van de sensorketting 200 m
  • 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen
  • Geïntegreerde dwarssluit-, kabelbreuk- en parasietspanningsbewaking van de veiligheidskabels tot in de schakelkast

Naar de categorie
CSS 30S

CSS 30S


  • Behuizing in edelstaal
  • Maximum 31 sensoren kunnen in serie geschakeld worden.
  • Aansluitstekker M12, 8-polig
  • Ø M30
  • Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
  • Max. lengte van de sensorketting 200 m
  • 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen
  • Geïntegreerde dwarssluit-, kabelbreuk- en parasietspanningsbewaking van de veiligheidskabels tot in de schakelkast
  • Veiligheidssensor ook inbouwbaar achter V4A-afdekkingen

Naar de categorie
CSS 34

CSS 34


  • Kunststofbehuizing
  • Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
  • Dwars bedienbaar
  • 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
  • Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
  • Max. lengte van de sensorketting 200 m
  • 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen
  • Geïntegreerde dwarssluit-, kabelbreuk- en parasietspanningsbewaking van de veiligheidskabels tot in de schakelkast

Naar de categorie
CSS 180

CSS 180


  • Kunststofbehuizing
  • Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
  • Dwars bedienbaar
  • Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
  • Max. lengte van de sensorketting 200 m
  • Vroegtijdige waarschuwing bij het bereiken van de grens van het hysteresebereik
  • Zelfbewakende serieschakeling van 16 sensoren
  • 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen

Naar de categorie