EMEGN/ELE230
Artikelnummer:101006518
Archief

Product omschrijving
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
- Afdichtingsgraad IP65
- Aluminium behuizing
- Met geïntegreerde LED
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productEMEGN/ELE230
Artikelnummer (bestelnummer)101006518
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-11
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-11
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, versie 7.0EC000223
ETIM-nummer, versie 6.0EC000223
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UitvoeringFrontplaatmontageSignaallamp
BouwvormHoge bolkapRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
AfdichtingstypeVormafdichtingen
Materiaal van de bolkapKunststof
Materiaal van de frontringMetaal
Kleur van de bolkapGroen
Kleur van de frontringZilver
Brutogewicht65g
Signal image, opticalPermanent light
Algemene gegevens - Eigenschappen
Verlichting mogelijkJa
bevestigingsflensJa
Volledig geïsoleerd: Ja
Mechanische gegevens
BevestigingMontageflens ELM
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Installatiehoogte12mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Montagediepte60mm
Opmerking (montagediepte)Diepte achter voorpaneel inclusief verlichtingselement
Totale diameter29,5mm
Hoogte van de bolkap9,5mm
Diameter van de bolkap20mm
Diameter van de frontale ring29,5mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat40 x 50mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +75 °C
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning110 ... 230 VAC
Nominale bedrijfsspanning110 ... 230 VAC
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)De montageflens ELM is bij de levering inbegrepen
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 05-10-2026, 01:13