EX-AZ 335-12ZK-3D
Archief
Artikelnummer:101186429

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- 3 Contacten
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Lange levensduur
- Vlak monteerbaar
- Bedienkop 4 x 90° draaibaar
- Bevestigingsmaten volgens EN 50041
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
- Dwars- en sleufgaten