EX-BNS 40S-12ZG-C
Artikelnummer:103002177

Product omschrijving
- LED-uitvoering
- bijzonder reinigingsvriendelijk dankzij de verdekte tapgaten aan de achterkant
- Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
- Behuizing in edelstaal
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Verdekte inbouw mogelijk
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- geen mechanische slijtage
- Geschikt voor levensmiddelenindustrie
- Aansluitkabel geschikt voor levensmiddelen
Log in om prijzen te zien