EX-I-RS655-Z22
Artikelnummer:153031620

Product omschrijving
- Ex-Zone 1 en 21
- Explosiebeveiliging voor ATEX zone 21
- metaalbehuizing
- kabeltrek- en kabelbreukfunctie
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
- Centrale aansluitklem
- Mechanische schakelstatusweergave
- tweezijdige werking / kabellengte tot 2 x 100 m
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEX-I-RS655-Z22
Artikelnummer (bestelnummer)153031620
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenATEXIECEx
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriftenEN 60079-11EN 60079-31EN IEC 60079-0
Explosiebeveiligingszones121
Explosiebeveiligingscategorie2D2G
ExplosiebeveiligingsmarkeringD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Verklaring van de fabricant, zones121
Algemene gegevens
VoorschriftenEN 620EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Materiaal van de behuizingGrijs gietijzer, gelakt
Materiaal van het behuizingsdekselGrijs gietijzer, gelakt
Lengte van het koord, maximum100m
Brutogewicht6.095g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal hulpcontacten2
Aantal veiligheidscontacten2
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)100.000schakelingen
Mechanische gegevens
BedienelementRoldraaihefboom N300
Mechanische levensduurduur, minimum 100.000schakelingen
Bedieningsrichtingen richtingTelkens 75° rechts- en linksdraaiend
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang2 x M25 x 1,5
aansluitwijzeVeerklemaansluiting
Draaddoorsnede, minimum0,5 mm², flexibel
Kabeldoorsnede, maximum2,5 mm², flexibel
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP66IP67
Omgevingstemperatuur-40 ... +70 °C
BeschermklasseI
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui300 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom6A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-153A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-133A
SchakelprincipeSprongschakeling
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)Noodstop-trekkoordschakelaars
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 16-10-2026, 23:46