EX-RZSO/V4A
Artikelnummer:101205151

Product omschrijving
- Edelstaal (V4A)
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEX-RZSO/V4A
Artikelnummer (bestelnummer)101205151
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661588575
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-25
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-25
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-25
ETIM-nummer, versie 7.0EC000624
ETIM-nummer, versie 6.0EC000624
Algemene gegevens
VoorschriftenEN ISO 13849-1
UitvoeringEtiketteerplaat
Inbouwcondities (mechanische)Zelfklevend
Materiaal van de behuizingEdelstaal
Kleur van de behuizingZilver
Brutogewicht15g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte49,5mm
Breedte39,8mm
Hoogte0,2mm
Inbouwdiameter22,5mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 18-11-2026, 00:04