EX-T. 454-22Z-H
Artikelnummer:103025518
Archief

Product omschrijving
- Ex-Zone 1 en 21
- Behuizing grijs gietijzer,
- Externe delen in edelstaal
- 2 schakelhoeken (voorwaarschuwing, uitschakeling)
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet langer bestaand artikel
Typebenaming van het productEX-T. 454-22Z-H
Artikelnummer (bestelnummer)103025518
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661514147
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenATEXIECExNEPSI
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriftenEN 60079-11EN 60079-31EN IEC 60079-0
Explosiebeveiligingszones121
Explosiebeveiligingscategorie2D2G
ExplosiebeveiligingsmarkeringD II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Algemene gegevens
Brutogewicht1.580g
Algemene gegevens - Eigenschappen
VeiligheidsfunctiesJa
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Draaddoorsnede, minimum0,25 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2,5 mm²
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui400 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Elektrische gegevens
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-154A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-131A
Schakelelement2 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20-07-2026, 22:23