EX-T3Z 068-22YR-1637
Artikelnummer:101209850
Archief

Product omschrijving
- 2 schakelaars in één behuizing
- metaalbehuizing
- tweezijdige werking / kabellengte tot 2 x 50 m
- Robuuste uitvoering
- Lage bedieningskracht
- Trekringontgrendeling
- kabeltrek- en kabelbreukfunctie
- Explosiebeveiliging voor ATEX zone 21
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEX-T3Z 068-22YR-1637
Artikelnummer (bestelnummer)101209850
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661386430
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC002033
ETIM-nummer, versie 6.0EC002033
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenATEXIECEx
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriftenEN 60079-31EN IEC 60079-0
Explosiebeveiligingszones21
Explosiebeveiligingscategorie2D
ExplosiebeveiligingsmarkeringD II 2D Ex tb IIIC T90°C Db
Algemene gegevens
VoorschriftenABNT NBR IEC 60947-5-1ABNT NBR IEC 60947-5-5EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Materiaal van de behuizingGrijs gietijzer, gelakt
Materiaal van het behuizingsdekselGrijs gietijzer, gelakt
Lengte van het koord, maximum50m
Brutogewicht4.650g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Trekringontgrendeling Ja
Aantal hulpcontacten2
Aantal veiligheidscontacten2
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)100.000schakelingen
Mechanische gegevens
BedienelementRoldraaihefboom N300
Mechanische levensduurduur, minimum 50.000schakelingen
Gedwongen verbrekingshoek32°
Bedieningskracht, maximum50N
Opmerking (bedieningskracht)30 N in kabelrichting
Bedieningsrichtingen richtingTelkens 75° rechts- en linksdraaiend
Gedwongen verbrekingskracht, minimum50N
Gedwongen verbrekingsdraaimoment0,2Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum0,75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum1,5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65IP66
Omgevingstemperatuur-40 ... +60 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-152,5A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-136A
SchakelelementMaakcontact (NO), verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeSprongschakeling
Materiaal van de contacten, elektrischzilver, verguld
Opmerking
Opmerking (algemeen)Elke 3 meter moet telkens een kabelsteun voorzien worden, zie toebehoren
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20-07-2026, 08:56