EX-T4K 235-20ZH-3D
Artikelnummer:101213281
Archief

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Bediening langs onder parallel met de schakelaar, dus enkel geschikt voor smalle behuizingen.
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEX-T4K 235-20ZH-3D
Artikelnummer (bestelnummer)101213281
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661395777
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
CertificatenATEX (conformiteitsverklaring)
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriftenEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Explosiebeveiligingszones222
Explosiebeveiligingscategorie3D3G
ExplosiebeveiligingsmarkeringD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
Verklaring van de fabricantATEX Zone 2 en 22
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Bouwvorm van de behuizingBouwvorm volgens de norm
Materiaal van de behuizingMetaal, zinkgietijzer
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Brutogewicht215g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal hulpcontacten2
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Bedienelementhaakse rolhefboom
Mechanische levensduurduur, minimum 20.000.000schakelingen
Bedieningskracht, minimum6N
Gedwongen verbrekingskracht, minimum16N
Min. bedieningssnelheid264mm/min
Max. bedieningssnelheid1m/s
Opmerking (bedieningssnelheid)Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30°
Opmerking (natrilduur)Bounce-life overeenkomstig de bedieningssnelheid
Opmerking (omschakeltijd)Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Klembereik van de kabelwartel, minimum7mm
Klembereik van de kabelwartel, maximum12mm
Draaddoorsnede, minimum0.75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aderdoorsnede13AWG
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor30mm
Breedte van de sensor42mm
Hoogte van de sensor107mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-20 ... +60 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
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
Gebruikscategorie DC-131A
Schakelelement2 maakcontacten (NO)
SchakelprincipeTastschakelingTastschakeling met contactstaffeling
Maximale schakelfrequentie5.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Leveringsomvang
LeveringsomvangEX kabelwartel
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 02-09-2026, 05:18