EX-T4V7H 335-11ZUE-3G/D
Artikelnummer:151208708

Product omschrijving
- Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
- metaalbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bevestigingsmaten volgens EN 50041
- 1 kabelingang M 20 x 1.5