EX-Z4V10H 335-02Z-3G/D
Archief
Artikelnummer:103001681

Product omschrijving
- Sprongschakeling met constante contactkracht tot aan het schakelpunt
- Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
- metaalbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bevestigingsmaten volgens EN 50041
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen