EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D
Archief
Artikelnummer:101190020

Product omschrijving
- Bandsnelheid tot 1 m/s
- Nylon rol, Ø 22 mm, loopvlak 95 mm
- 1 NO-contact / 1 NC-contact bij een afbuiging van 24°
- Gedwongen verbrekend contact voor veilig schakelen
- Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
- metaalbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bevestigingsmaten volgens EN 50041
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen