EX-ZR 335-11Z-1637-3G/D
Artikelnummer:151214676

Product omschrijving
- Ex-Zone 1 en 21
- metaalbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bevestigingsmaten volgens EN 50041
- 1 kabelingang M 20 x 1.5