G150-220M22/22Y-1600-1-1368-2
Artikelnummer:
103034745
G150-220M22/22Y-1600-1-1368-2
Artikelnummer:
103034745
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Metalen behuizing met slagvaste kunststof kap
- Verschillende nokkenvormen voor diverse schakelwegen
- Eenvoudige schakelpuntinstelling door nokkenschijven met frontale instelling verkrijgbaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
G150-220M22/22Y-1600-1-1368-2 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103034745 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661536385 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus CCC |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
licht-metaal gietijzer |
Materiaal van het behuizingsdeksel |
Kunststof, thermoplast |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten |
4 |
Aantal verbreekcontacten, links |
2 |
Aantal verbreekcontacten, rechts |
2 |
Aantal maakcontacten |
4 |
Aantal maakcontacten, links |
2 |
Aantal maakcontacten, rechts |
2 |
Number of pointed cams |
8 |
Front adjustable cams |
Ja |
Mechanische gegevens
Bevestiging |
floor mounting |
Gear ratio |
1:220 |
Type of shaft mounting |
Bowex Kupplung mit 12mm und 14mm Durchmesser |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang |
2 x M20 x 1,5 |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte |
244 mm |
Breedte |
120 mm |
Hoogte |
114 mm |
Diameter of Shaft |
12 mm |
Tolerance of the diameter of shaft |
h8 |
Length of shaft |
44 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Switch element left |
M 697-11-1 |
Switch element right |
M 697-11-1 |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
CCC certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets overige
Montagevoorbeeld
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 07-05-2025 05:39