G150-220M22/22Y-1600-1-1368-2
Número de artículo:
103034745
G150-220M22/22Y-1600-1-1368-2
Número de artículo:
103034745
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- Caja metálica con cubierta plástica resistente al impacto
- Diversos perfiles de levas para obtener distintas conmutaciones
- Disponible con ajuste frontal de las levas para situar los puntos de conmutación, de forma fácil
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
G150-220M22/22Y-1600-1-1368-2 |
Número de artículo (Nº artículo) |
103034745 |
EAN (European Article Number) |
4030661536385 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Aprobaciones - Normas
|
cULus CCC |
Propiedades Globales
Material de la caja |
Aleación ligera inyectada |
Material de la tapa de la carcasa |
Plástico, termoplástico |
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC |
4 |
Cantidad de contactos NC, izquierdo |
2 |
Cantidad de contactos NC, derecho |
2 |
Cantidad de contactos NA |
4 |
Cantidad de contactos NA, izquierdo |
2 |
Cantidad de contactos NA, derecho |
2 |
Número de levas |
8 |
Levas delanteras ajustables |
Yes |
Datos mecánicos
Montaje |
floor mounting |
Relación de transmisión |
1:220 |
Tipo de fijación del eje |
Bowex coupling with 12mm and 14mm diameter |
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables |
2 x M20 x 1,5 |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud |
244 mm |
Anchura |
120 mm |
Altura |
114 mm |
Longitud del eje |
44 mm |
Diámetro del árbol |
12 mm |
Tolerancia del diámetro del eje |
h8 |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui |
250 VAC |
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp |
4 kV |
Datos eléctricos
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Elemento de conmutación al izquierdo |
M 697-11-1 |
Elemento de conmutación a la derecha |
M 697-11-1 |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado CCC
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Otros
Ejemplo de montaje
Declaración de conformidad CE
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | G50, G150, G50-2047 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Gear switch |
Relevant Directives: | Valid up to April 19, 2016 | Valid as of April 20, 2016 | |
Machinery Directive 1) | 2006/42/EC | 2006/42/EC | |
Low Voltage Directive 2) | 2006/95/EC | 2014/35/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU | 2011/65/EU |
Affixing of the CE conformity mark: | 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" 2) for gear switches without safety function |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1: 2010 DIN 56950-1: 2012 1) |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 10, 2016 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 14/9/2025 18:21