schmersal_s_icon.png

G150-220M22/22Y-1600-1-1368-2

Numer katalogowy: 103034745

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • Obudowa metalowa z odporną na uderzenia plastikową pokrywą
  • Zróżnicowane kształty krzywek do zmiennego ruchu przełącznika
  • Dostępna łatwa regulacja punktów przełączania poprzez ustawianie krzywek od frontu.

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

G150-220M22/22Y-1600-1-1368-2

Numer artykułu (Numer katalogowy)

103034745

EAN (European Article Number)

4030661536385

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus

CCC

Właściwości ogólne

Materiał obudowy

odlew ze stopów lekkich

Materiał pokrywy

Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC

4

Liczba zestyków NC, po lewej stronie

2

Liczba zestyków NC, po prawej stronie

2

Liczba zestyków NO

4

Liczba zestyków NO, lewa strona

2

Liczba zestyków NO, prawa strona

2

Liczba krzywek

8

Krzywki regulowane z przodu

Yes

Dane mechaniczne

Montaż

floor mounting

Przełożenie

1:220

Typ mocowania wału

Bowex coupling with 12mm and 14mm diameter

Mechanical data - Connection technique

Prowadzenie przewodów

2 x M20 x 1,5

Przekrój kabla, maksimum

2,5 mm²

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość

244 mm

Szerokość

120 mm

Wysokość

114 mm

Długość wału

44 mm

średnica wałka

12 mm

Tolerancja średnicy wału

h8

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP65

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

250 VAC

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

4 kV

Dane elektryczne

Materiał zestyków, elektrycznych

Srebro

Element przełączający z lewej

M 697-11-1

Element przełączający z prawej

M 697-11-1

EU Conformity Declaration
Deklaracja zgodności UE LOG_COM_lo1de01s
Oryginał



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Niemcy
Internet: www.schmersal.com
Wyjaśnienie:Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji.
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego:G50, G150,
G50-2047
Typ:patrz klucz zamówieniowy
Opis elementu konstrukcyjnego:Wyłączniki wrzecionowe
Odnośne dyrektywy: Obowiązuje do
19 kwietnia 2016
Obowiązuje od
20 kwietnia 2016
 Dyrektywa maszynowa 1)2006/42/EG2006/42/EG
 Dyrektywa niskonapięciowa 2)2006/95/EG2014/35/EU
 Dyrektywa RoHS2011/65/EU2011/65/EU
Zamocowanie oznaczenia CE:1) dla komponentów bezpieczeństwa, które są oznaczone na tabliczce znamionowej napisem „safety component”
2) dla wyłącznika wrzecionowego bez funkcji bezpieczeństwa
Zastosowane normy:DIN EN 60947-5-1: 2010
DIN 56950-1: 2012 1)
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Miejscowość i data wystawienia:Wuppertal, 10. lutego 2016
 GRA_SIG_ksig-y24
 Prawnie wiążący podpis
Philip Schmersal
Dyrektor

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 27.08.2025, 02:54