G150-220M22/22Y-1600-1-1368-2
Numéro d'article:
103034745
G150-220M22/22Y-1600-1-1368-2
Numéro d'article:
103034745
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Boîtier métallique avec capot plastique résistant aux chocs
- Différentes formes de cames pour différentes courses des contacts
- Réglage simple des points de commutation par cames avec réglage frontal sur demande
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
G150-220M22/22Y-1600-1-1368-2 |
Référence d’article (n° de commande) |
103034745 |
EAN (European Article Number) |
4030661536385 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
|
cULus CCC |
Caractéristiques globales
Matériau du boîtier |
alliage léger,injecté |
Matériau du couvercle |
Plastique, thermoplastique |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF |
4 |
Nombre de contacts NF, gauche |
2 |
Nombre de contacts NF, droite |
2 |
Nombre de contacts NO |
4 |
Nombre de contacts NO, gauche |
2 |
Nombre de contacts NO, droite |
2 |
Number of pointed cams |
8 |
Front adjustable cams |
1 |
Données mécaniques
Fixation |
floor mounting |
Gear ratio |
1:220 |
Type of shaft mounting |
1000072631 |
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble |
2 x M20 x 1,5 |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
244 mm |
Largeur |
120 mm |
Hauteur |
114 mm |
Diameter of Shaft |
12 mm |
Tolerance of the diameter of shaft |
h8 |
Length of shaft |
44 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
250 VAC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Données électriques
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Switch element left |
1000072639 |
Switch element right |
M 697-11-1 |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certification CCC
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement divers
Exemple d'assemblage
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 30/04/2025 21:30