G150-300M44-2281-4/M44Y-2874-4-1368-3
Artikelnummer:103032149

Product omschrijving
- Metalen behuizing met slagvaste kunststof kap
- Verschillende nokkenvormen voor diverse schakelwegen
- Eenvoudige schakelpuntinstelling door nokkenschijven met frontale instelling verkrijgbaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productG150-300M44-2281-4/M44Y-2874-4-1368-3
Artikelnummer (bestelnummer)103032149
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661527345
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizinglicht-metaal gietijzer
Materiaal van het behuizingsdekselKunststof, thermoplast
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten8
Aantal verbreekcontacten, links4
Aantal verbreekcontacten, rechts4
Aantal maakcontacten8
Aantal maakcontacten, links4
Aantal maakcontacten, rechts4
Aantal nokken 30°4
Aantal nokken 60°4
Aanpasbare nokkenJa
Mechanische gegevens
Boorgat voor de as4mm
Bevestigingaan de onderkant
Overbrengingsverhouding1:300
Type asbevestigingGroef- en veersleutel
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang2 x M20 x 1,5
Kabeldoorsnede, maximum2,5 mm²
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte244mm
Breedte120mm
Hoogte114mm
Lengte van de as44mm
Tolerantie van de diameter van de asboringH12
diameter van de as12mm
Tolerantie van de asdiameterh8
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Elektrische gegevens
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Schakelelement linksM 697-11-1
Schakelelement rechtsM 697-11-1
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21-07-2026, 12:46