IFL 4-12-01STP-1925
Artikelnummer:101105646
Archief

Product omschrijving
- Bouwvorm M12
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productIFL 4-12-01STP-1925
Artikelnummer (bestelnummer)101105646
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661017495
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC002714
ETIM-nummer, versie 6.0EC002714
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCC
Algemene gegevens
VoorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Bouwvorm van de behuizingCilinder, schroefdraad
Inbouwcondities (mechanische)niet vlak
Materiaal van de behuizingMessing
Materiaal van de bekleding van de behuizingvernikkeld
Actief vlakKunststof
Materiaal van de moerenvernikkeld messing
Brutogewicht32g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal kabeladers3
Mechanische gegevens
Aandraaimoment van de moeren, maximum15Nm
Opmerking (aandraaimoment van de moeren)In de zone van de kern: max. 500 Ncm
Mechanical data - Switching distances
Nominale werkafstand Sn4mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel2m
aansluitwijzeStekker M12
Mechanische gegevens - Afmetingen
ISO-schroefdraad van de sensorM12
Sleutelwijdte, bekwijdte17SW
Lengte van de sensor57mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
BeschermklasseII
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning16 ... 38 VDC
Type spanningsbereikDC
Nullaststroom I0, typisch3,5mA
Nominale bedrijfsspanning16 ... 38 VDC
Nominale bedrijfsstroom200mA
SchakelelementVerbreekcontact (NG)
Geïntegreerde afgeschermde bekabelinginductieve belastingKortsluitbeveiligingOmpolingsbeveiligingOverlastbeveiliging
Schakelfrequentie, ca.500Hz
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanningsval Ud, maximum2V
Stroom bij spanningsval Ud0,2A
Uitvoering van de schakelelementenp-schakeling
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status)gele LED
Opmerking
Opmerking (algemeen)In plaats van de moeren kan ook een zadelklem geleverd worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 10-08-2026, 19:18