IFL 4-250-10P 0,28M
Artikelnummer:101195587
Archief

Product omschrijving
- Bouwvorm 250
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productIFL 4-250-10P 0,28M
Artikelnummer (bestelnummer)101195587
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661361505
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC002714
ETIM-nummer, versie 6.0EC002714
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCC
Algemene gegevens
VoorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Bouwvorm van de behuizingBlok
Inbouwcondities (mechanische)niet vlak
Materiaal van de behuizingKunststof
Actief vlakKunststof
Brutogewicht25g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status Ja
KabeldoorvoerNeen
Aantal kabeladers3
Mechanical data - Switching distances
Nominale werkafstand Sn4mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel0,28m
aansluitwijzeKabel
Aantal kabeladers3
Aderdoorsnede0,34mm²
Materiaal van de kabelmantelPVC
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor12mm
Breedte van de sensor40mm
Hoogte van de sensor25mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
BeschermklasseII
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning10 ... 30 VDC
Type spanningsbereikDC
Nullaststroom I0, typisch3mA
Nominale bedrijfsspanning10 ... 30 VDC
Nominale bedrijfsstroom200mA
SchakelelementMaakcontact (NO)
Geïntegreerde afgeschermde bekabelinginductieve belastingKortsluitbeveiligingOmpolingsbeveiligingOverlastbeveiliging
Schakelfrequentie, ca.1.000Hz
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanningsval Ud, maximum1,2V
Stroom bij spanningsval Ud0,2A
Uitvoering van de schakelelementenp-schakeling
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status)gele LED
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaalmet 2 M3x6-schroeven voor montage aan de achterkant
Opmerking
Opmerking (algemeen)Meerdere toestellen kunnen zonder wederzijdse interferentie naast elkaar gemonteerd worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20-07-2026, 22:05