IFL-M18-F-5-S30-11-P-ST4M12
Artikelnummer:103056914

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- 4 draads DC
- Stekker M12
- Bouwvorm M18 x 1
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productIFL-M18-F-5-S30-11-P-ST4M12
Artikelnummer (bestelnummer)103056914
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661649955
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC002714
ETIM-nummer, versie 6.0EC002714
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-2EN IEC 63000
Bouwvorm van de behuizingCilinder, schroefdraad
Inbouwcondities (mechanische)glad, vlak
Materiaal van de behuizingMessing
Materiaal van de bekleding van de behuizingvernikkeld
Actief vlakKunststof, thermoplast
Materiaal van de moerenvernikkeld messing
Brutogewicht48g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status Ja
Geïntegreerde weergave, diagnoseJa
Mechanische gegevens
Aandraaimoment van de moeren, maximum25Nm
Opmerking (aandraaimoment van de moeren)In het gebied van de schaalkern (0 tot 7 mm): max. 20 Nm
Mechanical data - Switching distances
Nominale werkafstand Sn5mm
Opmerking (schakelafstand Sn)De gespecificeerde schakelafstand wordt verkleind bij detectie van andere metalen dan Fe360.
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2
Hysteresis, (schakelafstand), maximum1,1mm
Herhalingsnauwkeurigheid R0,6mm
Assured operating distance Sa, maximum4,05mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeAansluitstekker M12, 4-polig, A-gecodeerd
Mechanische gegevens - Afmetingen
ISO-schroefdraad van de sensorM18
Sleutelwijdte, bekwijdte24SW
Lengte van de sensor54mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Opslag- en transporttemperatuur-30 ... +80 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp, halfgeleideruitgang1kV
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning10 ... 36 VDC
restspanning10%
Type spanningsbereikDC
Nominale bedrijfsspanning10 ... 36 VDC
Geïntegreerde afgeschermde bekabelingKortsluitbeveiligingOmpolingsbeveiligingOverlastbeveiliging
Tijd voor operationeel, maximum50ms
Schakelfrequentie, maximum1.500Hz
SchakelelementNO contact and NC contact (antivalent)
No-load supply current I0, maximum16mA
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Uitgangsstroom, maximum200mA
Spanningsval Ud, maximum2,5V
Stroom bij spanningsval Ud0,2A
Uitvoering van de schakelelementenp-schakeling
Lekstroom Ir, maximum0,05mA
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
Elektromagnetische compatibiliteitEN IEC 60947-5-2
Statusindicatie
Kleur van de LEDGeel
Opmerking (LED-statusindicatie) LED knippert (f = 2 Hz) bij kortsluiting of overbelasting
Weergegeven functietoestandenschakeltoestandstoringmelding
Contactconfiguratie
AansluitingSensoraansluiting
Pin 1spanningstoevoer
Pin 2Verbreekcontact (NC)
Pin 3GND
Pin 4Maakcontact (NO)
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaal2x moeren
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21-07-2026, 11:53