IFL-N-4-12M-10P
Artikelnummer:101146973
Archief

Product omschrijving
- Bouwvorm M12
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productIFL-N-4-12M-10P
Artikelnummer (bestelnummer)101146973
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661140841
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC002714
ETIM-nummer, versie 6.0EC002714
Algemene gegevens
VoorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Bouwvorm van de behuizingCilinder, schroefdraad
Materiaal van de behuizingMessing
Actief vlakKunststof
Materiaal van de moerenvernikkeld messing
Brutogewicht76g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal kabeladers3
Mechanical data - Switching distances
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel2m
Mechanische gegevens - Afmetingen
ISO-schroefdraad van de sensorM12
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
BeschermklasseII
Elektrische gegevens
Nominale bedrijfsstroom200mA
Geïntegreerde afgeschermde bekabelingOverlastbeveiliging
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status)gele LED
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27-07-2026, 09:59