KREUZGELENK K2 KPL. UNIV.JOINT TV10S 335
Artikelnummer:101147448

Product omschrijving
- In de fabriek geborgd
- Cardankoppeling voor het uitlijnen van een axiale afwijking
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productKREUZGELENK K2 KPL. UNIV.JOINT TV10S 335
Artikelnummer (bestelnummer)101147448
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661286877
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-09
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-09
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, versie 7.0EC002591
ETIM-nummer, versie 6.0EC002591
Algemene gegevens
Brutogewicht65g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte, minimum91,7mm
Breedte, maximum97mm
Hoogte16mm
Diepte16mm
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie)( 10 mm as-boring)ES 13 SBES 95 SBTV10S 335TV10S 355
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21-07-2026, 16:22