LKF 2 PW 2M
Artikelnummer:161189190

Product omschrijving
- éénpedalig
- Kunststofbehuizing
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productLKF 2 PW 2M
Artikelnummer (bestelnummer)161189190
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661346526
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-18
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-18
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-18
ETIM-nummer, versie 7.0EC001258
ETIM-nummer, versie 6.0EC001258
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Materiaal van de behuizingschokbestendig thermoplast
Materiaal van de pedaalKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Brutogewicht360g
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel2m
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur-10 ... +70 °C
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum250VAC
Schakelstroom; maximum5A
Schakelvermogen, maximum1.250W
SchakelprincipeSprongschakeling
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23-10-2026, 04:25