M2H 302-11Y-W
M2H 302-11Y-W
Downloads
- licht-metaal gietijzerbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Afdichtingsgraad IP65
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
M2H 302-11Y-W |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101054647 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661001005 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiaal van de behuizing |
licht-metaal gietijzer |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
Painted (steelblue RAL 5011) |
Materiaal van het behuizingsdeksel |
Light alloy die-casting |
Brutogewicht |
193 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten |
1 |
Aantal maakcontacten |
1 |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Leaf spring lever shape 2H |
Mechanische levensduurduur, minimum |
30.000.000 schakelingen |
Opmerking (omschakeltijd) |
Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid |
Bedieningsdraaimoment, minimum |
0,2 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang |
M16 x 1,5 |
aansluitwijze |
Schroefaansluitklemmen |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Vervuilingsgraad volgens VDE 0100 |
3 |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
6 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
220 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
2,5 A |
Schakelelement |
Change-over contact with double break |
Schakelprincipe |
Sprongschakeling met zelfreinigend contact |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Silver (AgNi 15) |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Beschrijving van de component: | Microschakelaars |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Laagspanningsrichtlijn | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 1 februari 2023 |
![]() |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 16-02-2025 05:56