M2H 302-11Y-W
M2H 302-11Y-W
Descargas
- aleación ligera inyectadacaja
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Protección IP65
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
M2H 302-11Y-W |
Número de artículo (Nº artículo) |
101054647 |
EAN (European Article Number) |
4030661001005 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 |
Material de la caja |
Aleación ligera inyectada |
Material del revestimiento de la caja |
Painted (steelblue RAL 5011) |
Material de la tapa |
Light alloy die-casting |
Peso bruto |
193 g |
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC |
1 |
Cantidad de contactos NA |
1 |
Datos mecánicos
Actuador |
Leaf spring lever shape 2H |
Vida mecánica, mínima |
30.000.000 Maniobras |
Nota (tiempo de conmutación) |
Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento |
Par de accionamiento, mínima |
0,2 Nm |
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables |
M16 x 1,5 |
Conexión conector |
Conexionado por tornillos |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Grado de polución según VDE 0100 |
3 |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
6 A |
Categoría de utilización AC-15 |
220 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
2,5 A |
Elemento de conmutación |
Change-over contact with double break |
Principio de conmutación |
Contacto de acción brusca con contactos auto-limpiantes |
Material de los contactos, eléctricos |
Silver (AgNi 15) |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 1, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 16/2/2025 4:50