M2H 302-11Y-W
Numer katalogowy:
101054647
M2H 302-11Y-W
Numer katalogowy:
101054647
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- odlew ze stopów lekkichobudowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Klasa ochrony IP65
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
M2H 302-11Y-W |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101054647 |
EAN (European Article Number) |
4030661001005 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiał obudowy |
odlew ze stopów lekkich |
Materiał powłoki obudowy |
Painted (steelblue RAL 5011) |
Materiał pokrywy |
Light alloy die-casting |
Ciężar brutto |
193 g |
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC |
1 |
Liczba zestyków NO |
1 |
Dane mechaniczne
Element aktywujący |
Leaf spring lever shape 2H |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
30 000 000 operacji |
Uwaga (Czas przełączenia) |
Czasy przełączania zgodnie z prędkością aktywacji |
Moment aktywujący, minimalne |
0,2 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów |
M16 x 1,5 |
Konektor |
Terminale śrubowe |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100 |
3 |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
6 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
220 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
2,5 A |
Element przełączający |
Change-over contact with double break |
Zasada przełączania |
Działanie migowe z zestykiem samoczyszczącym |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Silver (AgNi 15) |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Deklaracja zgodności UE | ![]() |
Oryginał | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Niemcy Internet: www.schmersal.com |
Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Opis elementu konstrukcyjnego: | Mikroprzełączniki |
Odnośne dyrektywy: | Dyrektywa niskonapięciowa | 2014/35/EU |
Dyrektywa RoHS | 2011/65/EU |
Zastosowane normy: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Miejscowość i data wystawienia: | Wuppertal, 1 lutego 2023 |
![]() |
Prawnie wiążący podpis Philip Schmersal Dyrektor |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 16.02.2025, 04:42