M2H 302-11Y-W
M2H 302-11Y-W
Downloads
- pressofuso di lega leggeracustodia
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Grado di protezione IP65
Dati per l'ordine
Codice |
M2H 302-11Y-W |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101054647 |
EAN (European Article Number) |
4030661001005 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiale della custodia |
pressofuso di lega leggera |
Materiale del rivestimento della custodia |
Painted (steelblue RAL 5011) |
Materiale dell'coperchio |
Light alloy die-casting |
Peso lordo |
193 g |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura |
1 |
quantità di contatti di chiusura |
1 |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
Leaf spring lever shape 2H |
Durata meccanica, minimo |
30.000.000 manovre |
Nota (Tempo di commutazione) |
Tempo di commutazione a seconda della velocità di azionamento |
Momento torcente di azionamento, minimo |
0,2 Nm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio |
M16 x 1,5 |
Connettore di collegamento |
Morsetti a vite |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Grado di inquinamento secondo VDE 0100 |
3 |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
6 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
220 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
2,5 A |
Elemento di commutazione |
Change-over contact with double break |
principio di comando |
Commutazione rapida con contatto autopulente |
Materiale dei contatti, elettrici |
Silver (AgNi 15) |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 1, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 15.02.2025, 08:32