schmersal_s_icon.png

M2H 302-11Y-W

Numéro d'article: 101054647

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • alliage léger,injecté boîtier
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Etanchéité IP65

Exemple de commande

Désignation de type du produit

M2H 302-11Y-W

Référence d’article (n° de commande)

101054647

EAN (European Article Number)

4030661001005

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

Matériau du boîtier

alliage léger,injecté

Matériau du revêtement du boîtier

Painted (steelblue RAL 5011)

Matériau du couvercle

Light alloy die-casting

Poids brut

193 g

Données générales - Caractéristiques

Nombre de contacts NF

1

Nombre de contacts NO

1

Données mécaniques

Actionneur

Leaf spring lever shape 2H

Durée de vie mécanique, min.

30 000 000 manœuvres

Remarque (temps de commutation)

Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement

Couple d'actionnement, min.

0,2 Nm

Données mécaniques – technique de connexion

Entrée de câble

M16 x 1,5

Connecteur de raccordement

Bornes à vis

Section du câble, max.

2,5 mm²

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Degré d'encrassement selon VDE 0100

3

Données électriques

Courant nominal thermique

6 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

220 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

2,5 A

Elément de commutation

Change-over contact with double break

Principe de commutation

Rupture brusque avec contact autonettoyant

Matériau des contacts, électriques

Silver (AgNi 15)

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Description of the component:Micro switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Place and date of issue:Wuppertal, February 1, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Type:See ordering code
Description of the component:Micro switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 14/02/2025 19:51