M3S 330-11Y-M20
Artikelnummer:131168055

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- Lange levensduur
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basistoestel)
- Geschikt voor lage bedieningssnelheid
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- siliconenvrij
- beproefd bij gebruik in energiecentrales
- met balg als bescherming tegen grote vervuiling
- Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
Log in om prijzen te zien