MAF/S 441-11Y
Artikelnummer:103006789

Product omschrijving
- Niveauschakelaar voor silo’s en containers
- Aluminium behuizing, Detectiekegel
- In alle richtingen buigbaar
- Uitschakeling bij een afbuiging van 30° of door druk langs onder
- 1 Maakcontact (NO) / 1 Verbreekcontact (NG)
- Montageplaats vertikaal
- Omgevingstemperatuur −30 … +90 °C
- Afdichtingsgraad IP65