MBGAC455
Artikelnummer:161213385

Product omschrijving
- 1 kabelingang M20
- Aluminium behuizing
- afgestemd op robuuste bedienorganen
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMBGAC455
Artikelnummer (bestelnummer)161213385
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661444505
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-05
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC000200
ETIM-nummer, versie 6.0EC000200
Algemene gegevens
BouwvormOpbouwbehuizing
Materiaal van de behuizingAluminium
Materiaal van de bekleding van de behuizinggemoffeld
Kleur van de bovenkant van de behuizingRAL 7001 (Grijs)
Kleur van de onderkant van de behuizingRAL 7001 (grey)
Brutogewicht1.300g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aansluiting van de aardeJa
Aantal bedienplaatsen5
Aantal kabeldoorvoeren1
Mechanische gegevens
Positie van de kabeldoorvoeronder
Bevestigingfour rear-side mounting holes 5 mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang1 x M25 x 1,5
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte305mm
Breedte100mm
Hoogte80mm
Inbouwdiameter22,3mm
Rastermaat66 x 305mm
Hart-op-hartafstand40mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +80 °C
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 26-10-2026, 04:55