MBGHAC311YE
Artikelnummer:163007922

Product omschrijving
- Noodstopbehuizing met gele deksel volgens de ANSI norm
- Noodstopbehuizing met beschermkraag
- 1 kabelingang M20
- Aluminium behuizing
- afgestemd op robuuste bedienorganen
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMBGHAC311YE
Artikelnummer (bestelnummer)163007922
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-05
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC000200
ETIM-nummer, versie 6.0EC000200
Algemene gegevens
BouwvormOpbouwbehuizing
Materiaal van de behuizingAluminium
Materiaal van de bekleding van de behuizinggemoffeld
Kleur van de bovenkant van de behuizingRAL 1012 (Geel)
Kleur van de onderkant van de behuizingRAL 7001 (grey)
Brutogewicht600g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geschikt voor noodstop Ja
Deksel van de behuizing met beschermkraag Ja
Aansluiting van de aardeJa
Aantal bedienplaatsen1
Aantal kabeldoorvoeren1
Mechanische gegevens
Positie van de kabeldoorvoeronder
Bevestigingfour rear-side mounting holes 5 mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang1 x M20 x 1,5
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte100mm
Breedte100mm
Hoogte105mm
Inbouwdiameter22,3mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +80 °C
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 04-09-2026, 07:36