MD 441-11Y-1276-2
Archief
Artikelnummer:101157003

Product omschrijving
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
- Hefboom traploos 360º instelbaar
- 2 Contacten
- Hefboom is 180º op de as omstelbaar
- In temperatuurvaste versie kan de rol in 2 verschillende posities op de as gemonteerd worden
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (basistoestel)
- Afdichtingsgraad IP65