MELDELEUCHTE G24 -M16
Artikelnummer:101150876
Archief

Product omschrijving
- rode LED en groene LED
- witte lens (helder)
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMELDELEUCHTE G24 -M16
Artikelnummer (bestelnummer)101150876
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661287935
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-11
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-11
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, versie 7.0EC000223
ETIM-nummer, versie 6.0EC000223
Algemene gegevens
Kleur van de bolkapWit
Brutogewicht14g
Algemene gegevens - Eigenschappen
signaallampJa
Aantal kabeladers3
Optical signalYes
Mechanische gegevens
Draaimoment, maximum1,5Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel0,2m
Aderdoorsnede0,34mm²
Aderdoorsnede22AWG
Mechanische gegevens - Afmetingen
Installatiehoogte20mm
Sleutelwijdte, bekwijdte17SW
Diameter van de bolkap15mm
Diameter, metrische ISO-schroefdraad met stijgingsaanduidingM16 x 1.5
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-5 ... +70 °C
Elektrische gegevens
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsstroom20mA
Statusindicatie
Kleur van de LEDGroenRood
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25-10-2026, 06:40