MONTAGESATZ AZ 17 R/P
Artikelnummer:101149212

Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMONTAGESATZ AZ 17 R/P
Artikelnummer (bestelnummer)101149212
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661287577
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002594
ETIM-nummer, versie 6.0EC002594
Algemene gegevens
Brutogewicht160g
Mechanische gegevens
Montage-instructiesInbouw haaks ten opzichte van de veiligheidsdeur
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaalBevestigingshoek AZ 17Bevestigingsplaat AZ 17/AZM 170Lenskopschroef M4 x 10 volgens ISO 7380Lenskopschroef M4 x 30 volgens ISO 7380Schijf DIN 433-4,3U-profiel AZ 17
Opmerking
Opmerking (algemeen)De montagekits mogen uitsluitend in combinatie met bedieningssleutel AZ 17-B6 gebruikt worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20-07-2026, 22:18