MS 660-01-K-Y-2276-4
Artikelnummer:101195803
Archief

Product omschrijving
- zonder bevestigingsflens
- rubberen behuizing
- Soldeer- en fastonaansluiting
- Metalen mantel
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMS 660-01-K-Y-2276-4
Artikelnummer (bestelnummer)101195803
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661363189
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Materiaal van de behuizingsynthetisch rubber (NBR), deksel van roestvrij plaatstaal
Brutogewicht37g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Mechanische gegevens
BedienelementRubberen bolkap
Mechanische levensduurduur, minimum 3.000.000schakelingen
Bedieningskracht13N
Contactopening0,4 mm
Uitwerpkracht, minimum1,5N
Min. bedieningssnelheid1mm/min
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel0,6m
aansluitwijzePUR-kabel
Kabeldoorsnede, maximum2,5 mm²
Opmerking0,75 mm²
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-30 ... +80 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom4A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-151A
SchakelelementNormaal gesloten contact met enkele onderbreking
SchakelprincipeSprongschakeling met zelfreinigend contact
Maximale schakelfrequentie30.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischzilver, verguld
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21-07-2026, 00:07