MS 6600-11-K-Y 2,5M
Artikelnummer:
101055366
MS 6600-11-K-Y 2,5M
Artikelnummer:
101055366
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Typebenaming van het product: M(1) 660(2)-11-k-y(3) |
(1) | |
S | Rubberen bolkap |
1S | Telescoopstoter |
2S | Telescoopstoter |
2R | Telescooprolstoter |
(2) | |
zonder | zonder bevestigingsflens |
0 | met bevestigingsflens |
(3) | |
U | Met rol dwars op de schakelas (alleen voor 2R) |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
- met bevestigingsflens
- rubberen behuizing
- Soldeer- en fastonaansluiting
- Metalen mantel
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
MS 6600-11-K-Y 2,5M |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101055366 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
|
CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiaal van de behuizing |
Synthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel |
Brutogewicht |
206 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten |
1 |
Aantal maakcontacten |
1 |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
rubber collar |
Mechanische levensduurduur, minimum |
3.000.000 schakelingen |
Bedieningskracht |
13 N |
Contactopening |
0.4 mm |
Uitwerpkracht, minimum |
1,5 N |
Min. bedieningssnelheid |
1 mm/min |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
2,5 m |
aansluitwijze |
kabel |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
0.75 mm² |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
4 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
1 A |
Schakelelement |
Change-over contact with single break |
Schakelprincipe |
Sprongschakeling met zelfreinigend contact |
Schakelfrequentie |
30.000 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
zilver, verguld |
Taalfilter
Datasheet
CCC certificaat
Gegevensfiche (voorlopige PDF)
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Beschrijving van de component: | Microschakelaars |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Laagspanningsrichtlijn | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 1 februari 2023 |
![]() |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 22-02-2025 14:07