schmersal_s_icon.png

MS 6600-11-K-Y 2,5M

Tuotenumero: 101055366

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Product type description:
M(1) 660(2)-11-k-y(3)

(1)
Srubber collar
1Stelescopic plunger
2Stelescopic plunger
2Rtelescopic roller plunger

(2)
withoutwithout mounting flange
0with mounting flange (only for S)

(3)
UWith roller across switch axis (only for 2R)
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Kiinnityslaipalla
  • kumikotelo
  • juotosliittimet ja lattaliittimet

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

MS 6600-11-K-Y 2,5M

Tuotenumero (tilausnumero)

101055366

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

Kotelon materiaali

Synthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel

Bruttopaino

206 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Avautuvien kosk. lukumäärä

1

Sulkeutuvien kosk. lukumäärä

1

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

rubber collar

Mekaaninen elinikä, minimi

3 000 000 kytkentäalue

Toimintavoima

13 N

Contact opening

0.4 mm

Avaimen ulostyöntövoima, minimi

1,5 N

Tunnistusnopeus, minimi

1 mm/min

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

2,5 m

Pistokeliitin

kaapeli

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Note

0.75 mm²

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

250 V

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

4 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

1 A

Kytkinosa

Change-over contact with single break

Kytkentäperiaate

Momenttikosketin itsepuhdistuvalla koskettimella

kytkentätaajuus

30 000 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

kullattu hopea

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Type:See ordering code
Description of the component:Micro switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Description of the component:Micro switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Place and date of issue:Wuppertal, February 1, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 3.5.2025 17.54