MS 6620-11-1933
Artikelnummer:101101042
Archief

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMS 6620-11-1933
Artikelnummer (bestelnummer)101101042
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCC
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Materiaal van de bedieningssleutelsynthetisch rubber (NBR)
Brutogewicht21g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Mechanische gegevens
BedienelementRubberen bolkap
Mechanische levensduurduur, minimum 3.000.000schakelingen
Bedieningskracht8N
Contactopening0,35 mm
Uitwerpkracht, minimum1N
Min. bedieningssnelheid10mm/min
Herhalingsnauwkeurigheid van het schakelpunt0,05mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeH05VV-F 3x 0,75 mm²
Opmerking0,75 mm²
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP00
Omgevingstemperatuur-30 ... +80 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom4A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-151A
SchakelelementWisselcontact met enkel-voudige onderbreking
SchakelprincipeSprongschakeling met zelfreinigend contact
Maximale schakelfrequentie30.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischzilver, verguld
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 03-11-2026, 10:28