MS-AZ/AZM300-B1-1
Artikelnummer:103002891

Product omschrijving
- Spatbord van aluminium als scherm
- Draadkoppen van aluminium met M6-draad incl. Rubberen ringen
- Voor gebruik op glazen en kunststof deuren op machines met hoge ontwerpeisen
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMS-AZ/AZM300-B1-1
Artikelnummer (bestelnummer)103002891
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661427492
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002594
ETIM-nummer, versie 6.0EC002594
Algemene gegevens
MateriaalAluminium
Kleur van het product:Zilver
Brutogewicht100g
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaal1x aluminium-beschermplaat 128 x 36 x 1 mm2x aluminium-kop met schroefdraad Ø 20 mm met M6-schroefdraad2x rubberen schijf 11,2 x 20 x 1 mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 22-10-2026, 14:41